Advanced Sensoren
Ausgezeichnete Technologie und höchste Qualitätsstandards sind die Grundlage der IS 200 Serie und machen sie somit zum verlässlichen Sensor in nahezu allen Anwendungsbereichen. Das Portfolio umfasst alle gängigen kubischen und zylindrischen Standard- und Miniaturbauformen und kurzer und langer Bauform. Bei den Bauformen von M12 bis M30 & 40x40 sind zudem Sensoren mit antivalentem Schaltausgang (NO+NC) und 3x-Schaltabstand verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 235 Produkte gefunden
IS 206MP/2NO-2E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50157020
- Serie: 206
- Bauform: zylindrisch, 6,5 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151297
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-40N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151296
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151294
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151293
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NO-22E
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151292
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151290
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151289
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
IS 218MM.2/4NO-20N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151288
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151286
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151285
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
IS 218MM.2/4NO-12E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151283
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26