Für Ex-Anwendungen
Diese Lichtvorhänge sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 3, Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zertifiziert. Integrierte Schnittstellen erlauben die einfache und schnelle Einbindung in Feldbusumgebungen ohne zusätzliche Gatewayboxen und entsprechenden Platz- und Montageaufwand. Durch die Kaskadenmontage mit nur 23 mm Totbereich zwischen den Strahlen, schnelle Ansprechzeiten und der Detektion von transparenten Medien ermöglichen sie z.B. die lückenlose Objektverfolgung auf Förderstrecken.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 30 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126350
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 460 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126349
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 460 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126389
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 140 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126358
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 140 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126390
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 300 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126359
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 300 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126391
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 620 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126360
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 620 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126392
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 780 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126361
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 780 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126393
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 940 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126362
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 940 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126394
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.100 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126363
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.100 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126395
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.260 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126364
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.260 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126396
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.420 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126365
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.420 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126397
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.580 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126366
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.580 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126398
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.740 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126367
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.740 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Kombinationsprodukt
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50126399
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.900 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50126368
- Serie: 720
- Messfeldlänge: 1.900 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Artikeldaten vom: 07.10.26