Typ 4/PLe
Diese Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken werden in Verbindung mit dem Überwachungsgerät MSI-TRM betrieben. Zusammen mit diesem bilden sie eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung vom Typ 4 für Anwendungen bis PL e. Durch ihre kompakten Abmessungen sind sie unkompliziert integrierbar. Die Reichweite beträgt bis zu 70 m. Durch abwechselnden Einsatz von Rotlicht- und Infrarotlicht-Varianten lassen sich Störungen durch gegenseitige Beeinflussung vermeiden.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126327
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46C-40.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126545
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46C-40.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126328
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46C-40.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126546
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126329
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46C-70.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126547
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46C-70.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126330
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46C-70.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126548
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126331
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46CI-40.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126549
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126332
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126550
- Reichweite, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K4/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126333
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Leitung
SLS46CI-70.K48
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126551
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Leitung
Kombinationsprodukt
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50126334
- Funktionen: Ausrichtanzeige, Diagnoseausgang
- Anschluss: Rundstecker, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50126552
- Reichweite, max.: 5 ... 70 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionen: Aktivierungseingang
- Anschluss: Rundstecker, M12
Artikeldaten vom: 06.10.26