Direktmarkierte Codes (DPM)
Handscanner in besonders robuster Ausführung zum Lesen von direktmarkierten Codes (graviert, genadelt und gelasert) sind speziell für den Einsatz in rauen oder verschmutzungsanfälligen Industrieumgebungen oder in Räumen mit Temperaturen zwischen -20 °C und +50 °C (Funk) bzw. -30 °C und +50 °C (kabelgebunden) geeignet. Durch ihre hohe Schutzart sind die Geräte besonders gut gegen Verschmutzung sowie Stoß- und Fallbelastungen geschützt. Anschlussmöglichkeiten an Feldbusse und Industrial Ethernet mittels optionaler Anschlusseinheit MA 200. Zeitsparende und einfache Konfiguration der Geräte mittels Parametriercodes oder Software möglich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HS 6608 DPM
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50138140
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Schutzart: IP 65, IP 67
- Anschluss: RJ41
HS 6678 DPM
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50138138
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Schutzart: IP 65, IP 67
- Anschluss: Bluetooth
Artikeldaten vom: 06.10.26