Klemmhalterungen
Halterungen zur einfachen und schnellen Montage, teilweise mit Anschlag. Es sind Ausführungen aus verzinktem Material oder Kunststoff in unterschiedlichen Größen verfügbar. Der Sensor wird in dem passenden Halter mit geklemmt und ist schnell auswechselbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 19 Produkte gefunden
MC 005K
Klemmstück
Artikelnummer:
50134201
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 004K
Klemmstück
Artikelnummer:
50134200
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 003K
Klemmstück
Artikelnummer:
50134199
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 030K-LS
Klemmstück
Artikelnummer:
50111504
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar mit Endanschlag
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 030K
Klemmstück
Artikelnummer:
50111503
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 018K-LS
Klemmstück
Artikelnummer:
50111502
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar mit Endanschlag
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 018K
Klemmstück
Artikelnummer:
50111501
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 012K-LS
Klemmstück
Artikelnummer:
50111500
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar mit Endanschlag
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 012K
Klemmstück
Artikelnummer:
50111499
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 008K-LS
Klemmstück
Artikelnummer:
50111498
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar mit Endanschlag
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 008K
Klemmstück
Artikelnummer:
50111497
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
MC 006K
Klemmstück
Artikelnummer:
50111496
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
Artikeldaten vom: 06.10.26