Für schnelle und transparente Anwendungen
Diese messenden Lichtvorhänge verfügen über integrierte Schnittstellen und neuartige Steckerabgänge sorgen für eine lückenlose Objektverfolgung. Sie bieten Reichweiten von bis zu 8 m und einen einzigartigen Messzyklus von 10 μs pro Strahl. Zudem werden bis 3,5 m auch transparente Objekte zuverlässig erkannt. Robustes Metallgehäuse zum Einsatz auch im rauen Industrieumfeld. Anschluss über M12 Rundsteckerverbindung zur schnellen Installation.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 187 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-480.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50117787
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50117788
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-1920.R-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50117911
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50117936
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Schnittstelle: IO-Link
Kombinationsprodukt
CML730i-T10-1920.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118077
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118078
- Messfeldlänge: 1.920 mm
- Strahlabstand: 10 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-160.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118577
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118656
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-240.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118578
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118657
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-320.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118579
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118658
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-400.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118580
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118659
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-480.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118581
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118660
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-560.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118582
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118661
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-640.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118583
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118662
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-720.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118584
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118663
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML730i-T05-800.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50118585
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 4 m
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50118664
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Artikeldaten vom: 06.10.26