Scharnierschalter
Die Sicherheits-Scharnierschalter S400 überwachen den Schließzustand von drehbar gelagerten trennenden Schutzeinrichtungen wie Schutzhauben oder Klappen. Sie vereinen die Funktionen Sicherheits-Schalter und Türscharnier in einem Bauteil mit ansprechendem Design. Als zweites Befestigungselement sind passive Scharniere im gleichen Design erhältlich. Die Varianten S410 mit breitem Montageschenkel sind speziell für den Einsatz an empfindlichen Glas- oder Kunststoffteilen geeignet.
Ihr Nutzen
- Hoher Manipulationsschutz: durch im Gerät gekapselte Schaltfunktion
- Schaltpunkt einfach einstellbar: mit Schraubendreher
- Wiederholbare Einstellung (Schaltwinkel-Justage) bei verzogenen bzw. dejustierten Türen
- Einfach in Sicherheitskreis einbindbar: Durch zwangsöffnende Kontakte lassen sich alle Geräte einfach in einen Sicherheitskreis einbinden
- Flexibler Anschluss: über Kabel oder M12-Stecker
- Ansprechendes Design von Maschinen und Anlagen: Die versteckten Schrauben an der Rückseite und der rückseitige Anschluss für die verdeckte Kabelführung ermöglichen ein ansprechendes Design von Maschinen und Anlagen
Technische Eigenschaften
| S400 | |
| Bauart 1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | |
| Metallgehäuse, Schutzarten IP 67 / IP 69K | |
| Betätigung durch gekapselten Positionsschalter im Inneren des Scharniers, hoher Manipulationsschutz | |
| Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | |
| Verdeckte Kabelführung dank rückseitigem Anschluss | |
| Maximaler Öffnungswinkel der Schutzeinrichtung von 180 Grad | |
| Einstellbarer Schaltpunkt | |
| Variante S410 mit breitem Schenkelmaß für Sondermaterialien, z.B. Glas | |
| Optionale Zusatzscharniere (ohne Kontakte, nur mechanische Funktion) |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 13 Produkte gefunden
S400-M1-CB02M12-W
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000407
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker
S400-M4-CB02M12-W
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000406
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker
S400-M4-CB2PUR-W
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000411
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Leitung
S400-M4CB2-B
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000400
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Leitung
S400-M4CB2-T
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000402
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Leitung
S400-M4M12-B
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000401
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S400-M4M12-T
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000403
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S410-M1CB2-B
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000404
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Leitung
S410-M1CB2-T
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000408
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Leitung
S410-M1M12-B
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000405
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S410-M1M12-T
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000409
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S410-M4-CB02M12-W
Sicherheits-Scharnierschalter
Artikelnummer:
63000410
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker
Artikeldaten vom: 06.10.26