Positionsschalter
Die Sicherheits-Positionsschalter S300 überwachen das Erreichen von Endlagen. Sie werden zur Stellungsüberwachung von Maschinen oder auch als Alternative zu Scharnierschaltern eingesetzt. Die Positionsschalter verfügen über ein Gehäuse aus Metall nach Schutzart IP 67 und sind mit verschiedenen Kontaktsätzen erhältlich. Varianten mit Stößel und verschiedenen Betätigern ermöglichen eine optimale Anpassung an die Einbausituation.
Übersicht
Ihr Nutzen
Highlights
Technische Eigenschaften und Downloads
Artikelliste
Ihr Nutzen
- Montierbar in unterschiedlichen Einbausituationen: Mit bis zu 4 Betätiger-Anfahrrichtungen und 3 Kabeleinführungen lassen sich die Geräte einfach in unterschiedlichste Einbausituationen montieren
- Einfache Einbindung in Sicherheitskreis: Alle Geräte lassen sich durch zwangs öffnende Kontakte einfach in einen Sicherheitskreis einbinden
- Optimale Anpassung: durch einstellbare Betätigerwinkel im 10 Grad Raster
- Einfache Einstellung des Schaltpunkts: mit Standard-Schraubendreher
Highlights
Unterschiedliche Betätiger ermöglichen die einfache Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Zusätzlich sind die Anfahrrichtung und der Winkel des Betätigers am Schalter einstellbar.
Technische Eigenschaften
| S300 | |
| Bauart 1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | |
| Technopolgymer- und Metallgehäuse, Schutzart IP 67 | |
| Betätigung durch unkodierte Nocke nach EN ISO 141169 | |
| Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | |
| Universeller Einsatz durch individuell einstellbare Betätiger-Anfahrrichtungen und Betätiger-Winkel im 10 Grad-Raster | |
| Schaltrichtung wählbar | |
| Varianten mit Stößel- und verschiedenen Rollen-Betätigern | |
| Extrem langlebig und robust |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 11 Produkte gefunden
S300-M0C3-M20-15
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000300
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-M0C3-M20-31
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000302
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-M13C3-M20-15
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000301
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-M13C3-M20-31
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000303
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-M13C3-M20-CB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000304
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-M13C3-M20-SB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000305
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S300-P0C1-M20-CB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000310
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Schaltprinzip: Sprungkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S300-P13C1-M12-CB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000307
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S300-P13C1-M12-SB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000309
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Rundstecker
S300-P13C1-M20-CB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000306
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S300-P13C1-M20-SB
Sicherheits-Positionsschalter
Artikelnummer:
63000308
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Schaltprinzip: Schleichkontakt
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
Artikeldaten vom: 06.10.26