ERS200
Die NOT-HALT-Seilzugschalter ERS200 werden bevorzugt bei ausgedehnten Gefahrstellen eingesetzt. Die Seilzugbetätigung gewährleistet eine gute Erreichbarkeit entlang der Gefahrstelle und ist einfach zu bedienen. Durch drei Kabel-Anfahrrichtungen sind die Schalter einfach integrierbar. Sie verfügen über eine Temperaturkompensation für große Seillängen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 12 Produkte gefunden
ERS200-M0C1-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
50149995
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000524
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000522
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000500
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000525
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000523
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000501
- Kontaktbestückung: 2NC
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000504
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000503
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000521
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach links
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000520
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: nach rechts
- Betätiger, Seillänge: 70 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000502
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Betätigungsrichtungen: in Längsachse
- Betätiger, Seillänge: 24 m
- Auszugskraft, Betätiger entriegelt: 83 N
Artikeldaten vom: 06.10.26