MLC 520 EX-Schutz
Die Sicherheits-Lichtvorhänge in der Variante MLC 520 EX2 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie verfügen über eine EX-Kennzeichnung nach EN 60079 und erfüllen die ATEX-Richtlinie der Gerätegruppe II, Kategorie 3, Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub). Der Funktionsumfang umfasst auch Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) und Schützkontrolle (EDM).
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 18 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLC520R20-450-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042204
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC500T20-450-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040204
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-600-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042206
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T20-600-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040206
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-750-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042207
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T20-750-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040207
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-900-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042209
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC500T20-900-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040209
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1050-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042210
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC500T20-1050-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040210
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1200-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042212
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC500T20-1200-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040212
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1350-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042213
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC500T20-1350-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040213
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1500-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042215
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC500T20-1500-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040215
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1650-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042216
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC500T20-1650-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040216
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R20-1800-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042218
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC500T20-1800-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040218
- Auflösung: 20 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R30-600-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042306
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T30-600-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040306
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC520R30-750-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68042307
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T30-750-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68040307
- Reichweite, max.: 0 ... 10 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikeldaten vom: 07.10.26