Sensoren zur Abstandsmessung mit hoher Genauigkeit
Diese optischen Distanzsensoren setzen Maßstäbe für eine wirtschaftliche Lösung in Sachen Präzision und Bedienkomfort mit schneller Inbetriebnahme. Die hohe Auflösung und Genauigkeit wird dabei mit der Triangulationsmessung im Nahbereich erzielt; hier wird über den Winkel der Abstand bestimmt. Durch die hohe Auflösung sind diese Sensoren zur Objektvermessung oder bei Qualitätsprüfungen bestens geeignet. Auch unter schwierigen Bedingungen, wie bei Objekten mit Glanz, ermöglichen diese Sensoren eine genaue Messung, teilweise mit Display. An digitalen Schnittstellen zeigen die Abstandssensoren ihr Potenzial an Präzision.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 54 Produkte gefunden
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50151569
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50151568
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50147809
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 650 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50147694
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50146971
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50146442
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 100 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50142241
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 450 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50141870
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 450 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50141322
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 450 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138330
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 650 mm
- Schnittstelle: RS 485, IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138329
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 450 mm
- Schnittstelle: RS 485, IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138328
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 100 mm
- Schnittstelle: RS 485, IO-Link
Artikeldaten vom: 06.10.26