MC300
Die magnetcodierten Näherungs-Sensoren sind durch ihre geschlossene Bauart und die kontaktlose Funktionsweise besonders für den Einsatz in rauen, schmutzanfälligen und feuchten Umgebungen geeignet. Die kubischen und zylindrischen Bauformen ermöglichen den Einsatz für viele unterschiedliche Anwendungsfälle
Übersicht
Ihr Nutzen
Details & Downloads
Artikelliste
Die magnetkodierten Näherungs-Sensoren MC300 sind durch ihre geschlossene Bauart und die kontaktlose Funktionsweise besonders für den Einsatz in rauen, schmutzanfälligen und feuchten Umgebungen geeignet. Die kubischen und zylindrischen Bauformen ermöglichen den Einsatz für viele unterschiedliche Anwendungsfälle.
Ihr Nutzen
- Verschleißfreier Betrieb und hohe Lebensdauer: auch bei häufigen Bedienzyklen
- Vielseitige Verwendung: Für die Verwendung in staubigen, schmutzanfälligen und feuchten Umgebungen
- Flexibler Einsatz: durch unterschiedliche Bauformen, Kontaktbestückungen und Anschlüsse
Technische Eigenschaften
| MC300 | |
| Bauart 4 Verriegelungseinrichtung / berührungslos betätigt, nach EN ISO 14119 | |
| Hochfestes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 67 | |
| Betätiger mit niedriger Kodierung nach EN ISO 14119 | |
| Varianten mit zusätzlichem Meldekontakt und Zustands-LED | |
| Anschluss über Kabel oder M8-/ M12-Stecker | |
| Weiter Temperaturbereich von -20 ... 70 Grad Celcius |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 42 Produkte gefunden
MC330-S1-C02M12-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001107
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001100
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001101
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001102
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001106
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Rundstecker, M8
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001103
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001104
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001105
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001127
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12
- Kontaktbestückung: 2NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001120
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 2NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001121
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen
- Kontaktbestückung: 2NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensor magnetcodiert
Artikelnummer:
63001126
- Bauform: zylindrisch
- Anschluss: Rundstecker, M8
- Kontaktbestückung: 2NO
- Ausschaltpunkt (OFF), min.: 15 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26