Schmale Bauform
Der kostenoptimierte, schaltende Lichtvorhang CSL 505 ist speziell für einfache Anwendungen konzipiert. Mit seiner 10 mm schlanken Bauform, der integrierten Auswerteeinheit und dem großen Öffnungswinkel für schnelles und einfaches Ausrichten findet er bei der Überstandskontrolle, der Freifeldüberwachung und der Objekterkennung Anwendung. Strahlabstände zwischen 5 und 100 mm und Messfeldlängen bis 3100 mm bzw. 5 m Reichweite.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 58 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CSL505-T25-1475-M8-D6
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50144958
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 6,5 m
- Messfeldlänge: 1.475 mm
- Strahlabstand: 25 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R25-1475-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131342
- Messfeldlänge: 1.475 mm
- Strahlabstand: 25 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131648
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 187,5 mm
- Strahlabstand: 12,5 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131614
- Messfeldlänge: 187,5 mm
- Strahlabstand: 12,5 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-3100-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131420
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 3.100 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-3100-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131364
- Messfeldlänge: 3.100 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-2700-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131419
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 2.700 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-2700-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131363
- Messfeldlänge: 2.700 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-2300-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131418
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 2.300 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-2300-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131362
- Messfeldlänge: 2.300 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-1900-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131417
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 1.900 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-1900-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131361
- Messfeldlänge: 1.900 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-1500-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131416
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 1.500 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-1500-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131360
- Messfeldlänge: 1.500 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-1100-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131415
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 1.100 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-1100-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131359
- Messfeldlänge: 1.100 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T100-700-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131414
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 700 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R100-700-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131358
- Messfeldlänge: 700 mm
- Strahlabstand: 100 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T50-3150-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131413
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 3.150 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R50-3150-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131357
- Messfeldlänge: 3.150 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T50-2750-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131412
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 2.750 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R50-2750-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131356
- Messfeldlänge: 2.750 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Kombinationsprodukt
CSL505-T50-2350-M8
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50131411
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 5 m
- Messfeldlänge: 2.350 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Par...
CSL505-R50-2350-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50131355
- Messfeldlänge: 2.350 mm
- Strahlabstand: 50 mm
- Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
Artikeldaten vom: 06.10.26