Reflektoren mit Heizung
Unterschiedliche Reflektoren mit Heizung für AC und DC, etwa für den Einsatz im Tiefkühlbereich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
HTK 82-24V-8M
Reflektor
Artikelnummer:
50124652
- Richtungsabhängig: Nein
- Struktur aktive Fläche: Triple
Reflexfolie 914x914mm-H
Reflektor
Artikelnummer:
50115022
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 914 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 914 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikroprisma
Reflexfolie 500x500mm-H
Reflektor
Artikelnummer:
50115021
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 500 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 500 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikroprisma
Reflexfolie 200x200mm-H
Reflektor
Artikelnummer:
50115020
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 200 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 200 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikroprisma
Artikeldaten vom: 06.10.26