MLC 510/MLC 520
Die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500 verfügen bereits in der Basis-Variante MLC 510 über einen weiten Temperaturbereich von -30 bis +55°C sowie Kanalumschaltung und reduzierbare Reichweite für den zuverlässigen Betrieb neben einander stehender Maschinen. Zudem sind Modelle mit AS-i Schnittstelle oder Schutzklasse IP 67/69K verfügbar. Die MLC 520 verfügen zusätzlich über eine Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) und Schützkontrolle (EDM) und sind auch als kaskadierbare Modelle erhältlich. Alle MLC sind über Pin-Belegung parametrierbar. Dies spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme und sorgt für eine fehlerfreie Konfiguration.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 684 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLC510R14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001101
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
MLC500T14-150
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000101
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001103
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
MLC500T14-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000103
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001104
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
MLC500T14-450
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000104
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001106
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
MLC500T14-600
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000106
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001107
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
MLC500T14-750
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000107
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001109
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
MLC500T14-900
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000109
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001110
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000110
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001112
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000112
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001113
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000113
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001115
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000115
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001116
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000116
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Kombinationsprodukt
MLC510R14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68001118
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000118
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26