Transponder
So vielfältig die Anwendungsbereiche von RFID, so breit gefächert sind auch die Anforderungen an Transponder. Das umfassende Produktportfolio bietet Lösungen für alle denkbaren Anwendungen, darunter auch Transponder für den störungsfreien Einsatz auf Metall, Hochtemperatur-Transponder, selbstklebende Smartlabel oder Chipkarten.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 17 Produkte gefunden
TFM 05 1625.210
Transponder
Artikelnummer:
50141658
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50127101
- Serie: TFM
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50117412
- Serie: TFM
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Artikelnummer:
50114961
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Artikelnummer:
50109233
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50109232
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Artikelnummer:
50108290
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Artikelnummer:
50108070
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50107790
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106413
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106412
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Artikelnummer:
50102956
- Serie: TFM
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Geeignet für: RFM
- Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -10 ... 50 °C
Artikeldaten vom: 07.10.26