Konturmesssystem
Konturvermessung neu gedacht: Auspacken, montieren, anschließen – fertig! Das CMS 700i erfasst im Durchlauf Länge, Breite, Höhe, Überstände, Ausbauchungen und Lage beliebiger Objekte, unabhängig von deren Form und Oberflächenbeschaffenheit. Auch Polybags werden prozesssicher erfasst. Das System detektiert zuverlässig transparente Überstände oder Etiketten. Da immer alle Komponenten für Betrieb und Installation des CMS 700i in einer Artikelnummer stecken, ist die Beschaffung stark vereinfacht.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 84 Produkte gefunden
CMS748i-1120-1120-1200
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50150257
- Messfeldlänge 1: 1.120 mm
- Messfeldlänge 2: 1.120 mm
- Messfeldlänge 3: 1.200 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
CMS748i-1200-1200-1200
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50150256
- Messfeldlänge 1: 1.200 mm
- Messfeldlänge 2: 1.200 mm
- Messfeldlänge 3: 1.200 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50150017
- Messfeldlänge 1: 480 mm
- Messfeldlänge 2: 560 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50147485
- Messfeldlänge 1: 1.440 mm
- Messfeldlänge 2: 1.440 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50147273
- Messfeldlänge 1: 640 mm
- Messfeldlänge 2: 480 mm
- Messfeldlänge 3: 480 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
CMS748i-0960-0560-0720.R
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50146509
- Messfeldlänge 1: 960 mm
- Messfeldlänge 2: 560 mm
- Messfeldlänge 3: 720 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
CMS708i-0640-0480-0480
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50144078
- Messfeldlänge 1: 640 mm
- Messfeldlänge 2: 480 mm
- Messfeldlänge 3: 480 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50143590
- Messfeldlänge 1: 1.040 mm
- Messfeldlänge 2: 1.040 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50143589
- Messfeldlänge 1: 960 mm
- Messfeldlänge 2: 960 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50143588
- Messfeldlänge 1: 800 mm
- Messfeldlänge 2: 960 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50143587
- Messfeldlänge 1: 800 mm
- Messfeldlänge 2: 800 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Konturmesssystem
Artikelnummer:
50143586
- Messfeldlänge 1: 720 mm
- Messfeldlänge 2: 800 mm
- Funktionen: Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 5 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26