MLD-UDC
Die MLD-UDC bestehen aus Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500 und UDC Gerätesäulen. Dabei sind die MLD bereits in den Gerätesäulen vormontiert. Dies sorgt für einen effizienten Aufbau und eine schnelle Inbetriebnahme. Die freistehenden Gerätesäulen werden am Boden montiert. Die Federelemente im Fuß der Säulen federn mechanische Stöße ab und die Säulen stellen sich selbsttätig in die Ausgangslage zurück, so dass Justage- oder Reparaturarbeiten entfallen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 34 Produkte gefunden
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Artikelnummer:
426545
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Alternativanschlus...
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426379
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Anlauf-/Wiederanla...
MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426345
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R2L-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426415
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426306
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426435
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426354
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426281
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426280
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD510-R4L-UDC-1600-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426554
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426553
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Artikelnummer:
426287
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Artikelnummer:
426428
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Artikelnummer:
426446
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Schützk...
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
66900102
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Anlauf-/Wiederanla...
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
66900101
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD510-XR3L-UDC-1140-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426599
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426598
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD520-R2L-UDC-900-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Artikelnummer:
426302
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Anlauf-/Wiederanla...
MLD500-T2L-UDC-900-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
Artikelnummer:
426303
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Artikeldaten vom: 06.10.26