Umlenkspiegelsäulen/Einzelspiegel
Die Umlenkspiegelsäulen mit Einzelspiegeln eignen sich zur Strahlumlenkung von Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken wie der MLD-Baureihe. Spezielle Federelemente bieten eine selbsttägige Rückstellung nach mechanischen Stößen. Für die exakte Ausrichtung ist jeder Spiegel in 3 Achsen justierbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
UMC-1143-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549797
- Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.140 mm
- Funktionen: Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen...
UMC-1603-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549796
- Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm
- Funktionen: Einfache Höheneinstellung der Spiegel, Einfache ax...
UMC-1304-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549793
- Anzahl Einzelspiegel: 4 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung...
UMC-1303-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549792
- Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung...
UMC-1002-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549791
- Anzahl Einzelspiegel: 2 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.000 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung...
UMC-902-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer:
549790
- Anzahl Einzelspiegel: 2 St.
- Säulenhöhe ohne Fuß: 900 mm
- Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung...
Artikeldaten vom: 06.10.26