BTX 500M-BTU800M

Placa adaptadora

Número de producto: 50152260

Disponible inmediatamente

Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 200
Dimensiones (An x Al x L) 139 mm x 54 mm x 65 mm
Peso neto 395 g
Color de carcasa Negro
Versión de la pieza de fijación Placa adaptadora
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Material de la pieza de fijación Acero
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip