scanGATE_final_1400x400px

Identificación inteligente de palés para la logística moderna

scanGATE: un nuevo enfoque para la recepción eficiente de mercancías

scanGATE permite escanear códigos 1D y 2D en ambos lados de los palés cargados. El uso de una moderna tecnología de cámaras y de un software inteligente garantiza una identificación fiable, con independencia de la calidad de la etiqueta o de las condiciones ambientales.

Identificación automatizada y segura: scanGATE es una solución integral para la captura automatizada de datos en la entrada y salida de mercancías. El sistema funciona ópticamente y sin contacto. Los palés se detectan a medida que se desplazan, sin necesidad de intervención manual. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce significativamente la propensión a errores.

Características principales de un vistazo

  • Escaneo de etiquetas de palés por los lados
  • Identificación de códigos 1D y 2D
  • Detección incluso con calidad de etiqueta variable
  • Ampliable con tecnologías adicionales como RFID o medición de volumen

Sus ventajas de un vistazo 

  • Identificación fiable incluso de códigos complejos (p. ej., GS1-128 con hasta 63 dígitos) 
  • Alta fiabilidad del proceso a velocidades de transporte de hasta 0,5 m/s 
  • Identificación totalmente automática sin intervención manual 
  • Tasa de error reducida gracias a la identificación precisa de los códigos de barras 
  • Captura de datos transparente y trazable 
  • Integración de las cámaras en columnas de fijación protegidas


Diseño flexible del sistema para cualquier aplicación

No hay dos almacenes o centros de distribución iguales. De ahí que scanGATE tenga un diseño modular y pueda adaptarse con flexibilidad a diferentes requisitos.

Desde modelos básicos compactos hasta sistemas totalmente equipados, scanGATE ofrece una amplia gama de opciones de configuración.

Las opciones del sistema, de un vistazo

  • Alturas de detección desde 760 mm hasta 2200 mm 
  • Sistemas de escaneo por uno o dos lados
  • Sistema modular, configurable de forma flexible

Sus ventajas

  • Seguridad de la inversión gracias a soluciones escalables
  • Adaptación a la complejidad del proceso, las condiciones locales y los presupuestos individuales
  • Puede prepararse para el futuro gracias a la ampliabilidad modular

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp01

Hardware de alto rendimiento para uso industrial

ScanGATE ha sido diseñado para el uso continuo en entornos logísticos exigentes. Los componentes de alta calidad garantizan la máxima fiabilidad y una larga vida útil. Utiliza tecnologías de vanguardia, optimizadas específicamente para aplicaciones industriales. Esto posibilita una adquisición de datos estable y precisa, incluso en condiciones de iluminación difíciles o bajo cargas pesadas durante el funcionamiento ininterrumpido.

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp02

Aspectos destacados del hardware

  • Cámaras con obturador global de alta resolución 
  • Potentes unidades de iluminación LED 
  • Diseño robusto del sistema con índice de protección IP54

Sus ventajas

  • Alta calidad de decodificación en casi todas las condiciones
  • Funcionamiento continuo fiable y sin fallos
  • Resultados reproducibles gracias a la lógica de disparo inteligente



Software inteligente para una eficiencia máxima

Además del hardware, el software desempeña un papel crucial. scanGATE impresiona por su interfaz moderna y fácil de usar, que permite una puesta en marcha rápida y un manejo sencillo. El software ofrece una amplia gama de funciones que facilitan considerablemente el trabajo diario.

_9AP1252_a3

Funciones de software

  • Identificación automática de códigos 1D y 2D 
  • Definición de las longitudes y cantidades de los códigos
  • Definición de ROI (regiones de interés)
  • Detección de duplicados
  • Filtrado y clasificación de datos
  • Memoria anular para el historial de imágenes y datos
  • Gestión de usuarios y derechos

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo sin necesidad de una larga formación
  • Gran transparencia en cuanto al estado de la lectura y la calidad del código
  • Análisis rápido de errores mediante datos de imagen
  • Fácil integración en los sistemas de control de planta existentes o en los sistemas informáticos gracias a las interfaces estandarizadas

scanGATE marca la diferencia

scanGATE le permite optimizar sus procesos, reducir errores y sentar las bases de una logística eficiente, digital y preparada para el futuro. Gracias a su diseño modular y a una estrategia de ampliación claramente definida, el sistema sigue siendo flexible y capaz de ofrecer un alto rendimiento a largo plazo. Pueden integrarse en cualquier momento nuevas tecnologías y funciones sin interrumpir los procesos existentes. Como resultado, las empresas se benefician no solo de un alto grado de adaptabilidad, sino también de la seguridad de la inversión a largo plazo.

La combinación de tecnología innovadora, construcción robusta y software de fácil manejo convierten a scanGATE en una solución integral para la identificación automatizada de palés. Ayuda a las empresas a agilizar sus procesos al tiempo que reduce significativamente el riesgo de errores.

Visión general

  • Identificación fiable de códigos de barras, incluso en condiciones adversas
  • Gran flexibilidad gracias a la arquitectura modular del sistema
  • Software intuitivo para un manejo sencillo y un análisis rápido
  • Hardware robusto diseñado para un uso industrial continuo
  • Fácil integración en los sistemas informáticos 
  • y de automatización existentes
  • Preparado para el futuro gracias a su ampliabilidad
scanGATE_final_700x500

Su persona de contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre scanGATE? Rellene el formulario de contacto o póngase directamente en contacto con nuestros expertos. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Juan Manuel Roman
Juan Manuel Román
Product Manager Safety Solutions 
Móvil: +34 690 18 41 26
juanmanuel.roman@leuze.com