Célula de producción
La fabricación del futuro destaca por células de producción flexibles. Desde las células de producción individuales hasta el sistema de producción totalmente interconectado de una Smart Factory. Los puntos en común son los procesos automatizados y encadenados en las células y entre ellas. Esto mejora la productividad, permite un uso eficiente del material y mejora la calidad del producto.
Con nuestras soluciones con sensores, los procesos se desarrollan de forma eficiente: desde el flujo de material, en el que se detecta la presencia de piezas o partes, hasta el flujo de información a través de sensores inteligentes, cuyos datos se recopilan y se evalúan con la ayuda de nuevas tecnologías de comunicación en todos los niveles de la instalación de producción. En este contexto, las aplicaciones y posibilidades son muy diversas, igual que lo es nuestra gama de productos. Nuestros sensores inductivos y ópticos comprueban y supervisan la presencia y la posición de piezas y partes. Nuestros sistemas de identificación recopilan datos para su trazabilidad así como para el siguiente paso previsto para la pieza. Nuestras soluciones con sensores aseguran las zonas peligrosas con fiabilidad y flexibilidad.