Soluciones personalizadas para la automatización moderna

En nuestro Centro de Soluciones de Automatización combinamos conocimientos expertos, liderazgo tecnológico y muchos años de experiencia en proyectos para hacer que sus procesos de automatización sean más eficientes y fiables. Nuestras soluciones se desarrollan siempre allí donde los componentes individuales alcanzan sus límites, combinando sensores y software en conceptos de automatización a medida y conformes a la normativa que marcan una verdadera diferencia.

Le prestamos apoyo desde la idea inicial, pasando por el desarrollo del concepto, hasta la plena implementación y puesta en servicio de su aplicación. Esto le proporciona una solución de automatización personalizada que se integra de forma óptima en su infraestructura y cumple los requisitos más exigentes.

Automation-Solutions_2_700x500px
Automation-Solutions_1_700x500px

Sus ventajas al combinar tecnología de sensores, software e ingeniería

Los entornos industriales modernos evolucionan cada vez más hacia sistemas complejos e interconectados. Como resultado, también está creciendo la importancia de las soluciones holísticas para hacer que las plantas y los procesos sean más eficientes. Nuestro Centro de Soluciones de Automatización le ofrece un enfoque integral que va más allá de la tecnología de sensores tradicional.

Consideramos cada proyecto como un reto único: desde la evaluación inicial del problema hasta la solución final, desarrollamos un concepto holístico que equilibra la viabilidad técnica, la eficiencia económica y los requisitos relacionados con la seguridad. Gracias a nuestra amplia base tecnológica y a nuestra red de socios en los campos de la tecnología de sensores, la visión, el software y la robótica, podemos implementar aplicaciones que van mucho más allá de las soluciones convencionales.

Nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para orquestar de forma inteligente una amplia variedad de componentes: la llamada fusión de sensores, que incluye todas las tecnologías ópticas y no ópticas. Esto abre la puerta a nuevas posibilidades para la fiabilidad del proceso, la profundidad de automatización y la eficiencia. 

Automation-Solutions_3_700x500px
Automation-Solutions_5_700x500px

Nuestra promesa de rendimiento: soluciones a medida en lugar de conceptos estándar

Desarrollamos soluciones de automatización personalizadas específicamente para usted, adaptadas con precisión a sus procesos, condiciones marco y retos. Nos consideramos un socio de servicio integral: desde el análisis hasta la selección del hardware y el software adecuados, pasando por la implementación final y la aceptación formal, nos encargamos de cada paso del proceso.

Su ventaja: recibirá una solución totalmente integrada que no solo está diseñada de forma óptima, sino que también mejora de forma sostenible el rendimiento de la automatización de su sistema.

Nuestro proceso estructurado

1. Definición de requisitos y problemas

El éxito de toda solución parte de un conocimiento profundo de su aplicación. Juntos, examinamos sus condiciones marco técnicas, los pasos del proceso, los riesgos relevantes para la seguridad y el potencial de optimización. Esta etapa es clave para asegurarse de que todos los factores correctos se incorporen al concepto final. 

2. Desarrollo del concepto 

En esta fase, desarrollamos un concepto técnico basado en los requisitos que hemos recopilado, aunando los aspectos clave de la tecnología de sensores, el procesamiento de datos y la integración de sistemas. Examinamos varios enfoques de solución, seleccionamos las tecnologías adecuadas y definimos los módulos de software, las interfaces y los algoritmos necesarios. El resultado es un diseño de soluciones compacto y técnicamente sólido en el que todos los componentes están coordinados de forma óptima.

3. Selección de componentes y software adecuados

Aquí combinamos la tecnología de sensores más avanzada, elementos de software innovadores y soluciones de sistema personalizadas en un concepto global coherente. Gracias a nuestra amplia red de socios tecnológicos y fabricantes, podemos acceder a una amplia gama de componentes para seleccionar los más idóneos para su aplicación. 

4. Implementación de la solución

En el siguiente paso, desarrollamos y configuramos su aplicación. Esto incluye el desarrollo de software, la programación, la integración en los sistemas existentes y el diseño de funciones relevantes para la seguridad. Nuestros expertos en tecnología de sensores, software, ingeniería de aplicaciones, sistemas de visión, flujo de materiales, integración de sistemas y seguridad laboral trabajan codo con codo para proporcionar una solución fiable y práctica.

5. Puesta en servicio y aceptación

Una vez completada la integración, se somete la solución a una validación final. Evaluamos su funcionalidad, rendimiento y seguridad, ejecutamos escenarios de prueba y llevamos a cabo con usted una prueba conjunta de aceptación de la solución. La entrega oficial a su empresa solo tiene lugar una vez que se han cumplido todos los criterios.


Casos prácticos: ejemplos del mundo real

identCHAIN_final_700x500_(1)
scanGATE_final_700x500
Volumenmessung_700x500px

Solución identCHAIN:
Máxima transparencia para los datos de objetos y de procesos

Datos distribuidos, interrupciones de la transmisión e información de estado que solo está disponible con retraso: cualquiera que gestione procesos complejos de producción y logística conoce muy bien estos problemas. identCHAIN de Leuze ofrece una solución para ello: controla una red de sistemas de identificación y sensores para aplicaciones de seguimiento y trazado. Los usuarios pueden acceder de forma eficiente y en tiempo real a datos exhaustivos sobre objetos y procesos en cada punto de la cadena de suministro. El sistema autónomo procesa los datos íntegramente a nivel del área de producción y utiliza soportes de datos virtuales específicos para cada aplicación.

Más información

Solución scanGATE:
Eficiencia de la entrada de mercancías

La solución scanGATE es un sistema flexible para identificar las entregas de palets en la entrada de mercancías. La solución captura códigos 1D y 2D en ambos lados de la mercancía entrante tan pronto como el palet atraviesa la puerta. Esto se consigue de forma fiable a velocidades de proceso de hasta 0,5 metros por segundo, incluso en condiciones de iluminación difíciles o con calidad desigual de las etiquetas. El sistema puede escalarse de forma flexible, es lo suficientemente robusto para operaciones logísticas 24/7 y puede integrarse fácilmente en los procesos informáticos y logísticos existentes.

Más información

Sistema de medición de volumen:
Medición automatizada de mercancías

El sistema de medición de volumen en 3D CMS 700i mide la longitud, el ancho, la altura, la posición y las deformaciones de cualquier objeto a su paso, con independencia de su forma o superficie. Esto posibilita una medición completa y automatizada del volumen de paquetes, contenedores o flujos de mercancías. El sistema completo incluye todos los componentes para su instalación y funcionamiento y es ideal para la logística de almacenes, centros de expedición o preparación automática de pedidos.

Más información


Nuestro equipo de expertos

Nuestro equipo interdisciplinar está integrado por especialistas de muy diversos campos, que incluyen la tecnología de sensores, el desarrollo de software, la ingeniería de aplicaciones, el procesamiento de imágenes, la robótica, el flujo de materiales y la seguridad laboral.

Este amplio know-how nos permite adoptar una visión holística de los retos complejos y desarrollar soluciones que satisfacen los más exigentes estándares por lo que respecta tanto al diseño como a la tecnología. 

Su persona de contacto

Podemos guiarle desde la idea inicial hasta una solución de automatización segura y plenamente funcional.

¿Tiene alguna pregunta sobre soluciones de automatización? Rellene nuestro formulario de contacto o póngase en contacto con nuestros expertos. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Juan Manuel Roman
Juan Manuel Román
Product Manager Safety Solutions 
Móvil: +34 690 18 41 26
juanmanuel.roman@leuze.com