DCR56M2/R2

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50154107

Disponible inmediatamente

Icon
Serie DCR 56
Chip CMOS (Global Shutter)
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
HanXin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distancia de lectura 45 ... 400 mm
Grupo de riesgo LED LED de destino: Grupo exento de riesgos (según IEC 62471:2006)
Iluminación: Grupo de riesgo 1 (según IEC 62471:2006)
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 800 px
Ángulo de apertura del campo de lectura, horizontal 46 °
Ángulo de apertura del campo de lectura, vertical 29 °
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensión de alimentación UB 5 V, CC, -5 ... 5 %
Consumo de corriente, máx. 220 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Función Trigger
Tipo RS 232
Función Proceso
Velocidad de transmisión 9.600 ... 230.400 Bd
Formato de datos Configurable
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 1.800 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 6 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 36 mm x 24 mm x 43 mm
Material de carcasa Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Rosca de agujero ciego M3
Tipo de indicación LED
Sumador
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Índice de protección IP 54
Certificaciones FCC
RoHS
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Ident Studio V1.4.5 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf