EI30-P 058 SC
Información sobre la serie de encoders
| Bestellhinweis | " Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado. " |
| Serie | EI 058 SC |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | interpolado ópticamente |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Acoplamiento de estátor |
| Vollwelle/Hohlwelle | Eje hueco |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V CC 5 ... 30V CC 10 ... 30V CC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, compatible con RS422, inv. |
| Impulszahl | 1440 imp./rev. 2880 imp./rev. 3000 imp./rev. 3600 imp./rev. 4000 imp./rev. 5760 imp./rev. 6000 imp./rev. 7200 imp./rev. 7500 imp./rev. 8000 imp./rev. 9182 imp./rev. 10000 imp./rev. 10240 imp./rev. 12000 imp./rev. 12500 imp./rev. 15000 imp./rev. 16384 imp./rev. 20000 imp./rev. 20480 imp./rev. 25000 imp./rev. |
| Wellendurchmesser | Ø Konus 1/10, 9,25 mm [Ø 3/8"] |