EM-M 036 RN IO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: 91000250

Bajo pedido
Icon Icon
Indicación de pedido Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
Serie EM-M 036 RN
Principio básico absoluto
Principio de funcionamiento magnético
Diámetro de la brida Ø 36 mm
Tipo de brida Redondo
Eje macizo/Eje hueco Eje macizo
Diámetro del eje Ø 6 mm
Tensión de alimentación 18 ... 30 V CC
Conmutación de salida IB5
IC56
Número de impulsos 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrucciones de uso - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrucciones de montaje - Shaft Encoder EI - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - UL - pdf