EM-M 036 SI IO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: 91000270

Icon Icon
Indicación de pedido Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
Serie EI30 036 SI
Principio básico absoluto
Principio de funcionamiento magnético
Diámetro de la brida Ø 36 mm
Tipo de brida Brida servo
Eje macizo/Eje hueco Eje macizo
Diámetro del eje Ø 10 mm
Tensión de alimentación 18 ... 30 V CC
Conmutación de salida M12A05
M12R05
Número de impulsos 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - UL - pdf