EM-M 058 SY IO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: 91000280

Bajo pedido
Icon Icon
Indicación de pedido Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
Serie EM-M 058 SY
Principio básico absoluto
Principio de funcionamiento magnético
Diámetro de la brida Ø 58 mm
Tipo de brida Brida síncrona
Eje macizo/Eje hueco Eje macizo
Diámetro del eje Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Tensión de alimentación 18 ... 30 V CC
Conmutación de salida M12A05
M12R05
Número de impulsos 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrucciones de uso - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrucciones de montaje - Shaft Encoder EI - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - UL - pdf