ER30-450M

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 625304

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLC520R30-450H
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68012304
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68012304

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLC500T30-450H
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68010304
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
Código del articulo: 68010304

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50137014
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50137014

Disponible inmediatamente

KD S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135130
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50135130

Disponible inmediatamente

CB-M12-5GF
Caja de conexiones
Código del articulo: 429175
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 429175

Disponible inmediatamente

Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf