GSU 710/44.8-MODU5

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50108701

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 3 productos encontrados
KD U-M12-5A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50132079
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50132079

Disponible inmediatamente

DB 112 UP.1-20,2500
Sensores de ultrasonidos
Código del articulo: 50109000
  • Serie: 112
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,03 m
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50109000

Disponible inmediatamente

VDB 112B/6P
Amplificador para el control de doble hoja
Código del articulo: 50107002
  • Serie: 112
  • Aplicación: Control de doble hoja
  • Salida: Transistor, PNP
  • Principio físico: Ultrasonidos
Código del articulo: 50107002

Disponible inmediatamente

Serie 710
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Control de doble hoja
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Hoja individual detectada, o ≥ 1 hoja
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Doble hoja detectada, o ≥ 2 hojas
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tipo de conexión AMP
Diseño Horquilla
Ancho de boca 13 mm
Profundidad de boca 89 mm
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 100 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf
Hoja técnica - pdf