KB 031-3000-01

Cable de interconexión

Número de producto: 50104754

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 15 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Final abierto
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Longitud de cable 3.000 mm
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Peso neto 278 g