KDS S-M12-5A-M12-5W-V1-010

Cable de interconexión

Número de producto: 50133876

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
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
Versión Acodado
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 1.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 73 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número UL-File E366145