LCS-1M12T-N08PNO-K020T
Sensor capacitivo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | LCS-1 |
| Distancia de conmutación Sn | 1 ... 8 mm |
| Distancia de conmutación asegurada | 8 mm |
| MTTF | 450 Años |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 35 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 15 mA |
| Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 15 % |
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 2 % |
| Corriente de servicio de medición | 200 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NA |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PTFE |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Sección de conductor | 0,2 mm² |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 53 mm |
| Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
| Tipo de montaje | No enrasado |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Teflón (PTFE) |
| Material, superficie activa | Plástico, Teflón (PTFE) |
| Material de la tapa | Plástico, Teflón (PTFE) |
| Peso neto | 77 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple (20 vueltas) |
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
| Distancia de conmutación ajustable | Sí |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |