LCS-1M30M-N25NNC-M12

Sensor capacitivo

Número de producto: 50135790

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo: 50136624
  • Serie: LCS-2
  • Tipo de montaje: No enrasado
  • Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 30 mm
  • Conexión: Conector redondo, M12
Código del articulo: 50136624

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Serie LCS-1
Distancia de conmutación Sn 1 ... 25 mm
Distancia de conmutación asegurada 25 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 15 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 20 %
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 2 %
Corriente de servicio de medición 100 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 100 Hz
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
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 78,5 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa Acero inoxidable
Metal
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Material de la tapa Plástico, Polibutileno (PBT)/poliamida (PA 12)
Peso neto 87 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple (20 vueltas)
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Distancia de conmutación ajustable
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
Modelo CAD 3D - LCS-1M30M-N25NNC-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf