LSIS 472i M45-I1
Smart Cámara
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
| Serie | LSIS 472i |
| Aplicación | Profundidad doble Profundidad simple |
| Funciones de software | Ajuste del foco Ajuste fino en las ubicaciones |
| Zona de trabajo | 250 ... 1.900 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Forma de señal de emisión | Pulsado, continuamente |
| Resolución de cámara horizontal | 752 px |
| Resolución de cámara vertical | 480 px |
| Distancia focal | 16 mm |
| Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. | 50 Piezas por segundo |
| Tiempo de exposición electrónico | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 8 Unidad(es) |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tensión de conmutación, entradas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Arquitectura | Cliente Servidor |
| Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Función | Proceso Servicio |
| Funcionalidad switch | Ninguno |
| Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | SERVICIO |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | PWR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | BUS OUT |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 500 g |
| Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
| Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Índice de protección | IP 65 IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Patentes de EE.UU. | US 8,288,706 B |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |