MA 4 110
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | MA 4 |
| Apropiado para | Lectores de código de barras serie BCL 2x Lectores de código de barras serie BCL 3x |
| Apropiado para interfaz | RS 232 |
| Circuito de protección | Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | RS 232 |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 22 polos |
| Función | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Número de polos | 9 polos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto | 480 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
| Índice de protección | IP 54 |
| Clase de seguridad | III |