MA-DCR50-S7

Set de adaptador

Número de producto: 50151531

Disponible inmediatamente

Tipo Placa adaptadora de circuitos integrados para tareas de laboratorio y de pruebas
Placa de circuitos impresos abierta
Tensión de alimentación UB 5 V, CC, vía USB desde el PC
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 10 mm x 65 mm
Peso neto 51 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Número de arancel 85340090
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440320
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 27440320
ECLASS 11.0 27440320
ECLASS 12.0 27440320
ECLASS 13.0 27440320
ECLASS 14.0 27440320
ECLASS 15.0 27440320
ECLASS 16.0 27440320
ETIM 5.0 EC000313
ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313
UNSPSC 26.08 39121400