MD 7XXP-11-88IO3-K030

Distribuidor

Número de producto: 50130597

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Distribuidor
Código del articulo: 50130598
  • Conexiones de distribuidor: 8 Unidad(es)
  • Distribuidor, tamaño de rosca: M8
  • Distribuidor, número de polos: 3 polos
  • Conexión principal: Cable, 5.000 mm
Código del articulo: 50130598

Disponible inmediatamente

Corriente total 10 A
Tensión nominal de entrada UN 24 V CC
Elemento de conmutación PNP
Tipo de conexión Cable
Función Conexión al control
Longitud de cable 3.000 mm
Número de conductores 3 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Sin silicona No
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo) 8,6 mm
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre
Velocidad de desplazamiento Máx. 2 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 10 m/s²
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Número de conexiones 8 Unidad(es)
Tamaño de rosca M8
Número de polos 3 polos
Codificación Codificación A
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Material del anillo junta tórica TPU
Material de los contactos Chapado en oro
Corriente de servicio por contacto 2 A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 35 mm x 132 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 490 g
Par de apriete de los tornillos 0,4 N·m
Ciclos de flexión 2.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 12 x diámetro de cable
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf