MOD-EAC-I2-O4/06A-24V

Módulo de supervisión de circuito de carga

Número de producto: 50132592

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie PLM
Categoría de sobretensión III
Número de salidas de señalización 1 Unidad(es)
Función Cortocircuito
Libre de potencial, contacto NC al desconectar
Sobrecarga
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 6 polos
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 6 polos
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 160 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 2
Índice de protección IP 20
Certificaciones c UL US
cUR us
Número de arancel 85363010
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf