MOD-EAC-I2-O4/10A-24V
Módulo de supervisión de circuito de carga
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | PLM |
| Categoría de sobretensión | III |
| Número de salidas de señalización | 1 Unidad(es) |
| Función | Cortocircuito Libre de potencial, contacto NC al desconectar Sobrecarga |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 6 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 6 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 160 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
| Grado de ensuciamiento | 2 |
| Índice de protección | IP 20 |
| Certificaciones | c UL US cUR us |
| Número de arancel | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |