PSU-10A-3P-24V-H

Fuente de alimentación

Número de producto: 50132589

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie PSU 200
Cantidad de fases 3 Unidad(es)
Rendimiento 93,7% (3 x 400 V CA)
Categoría de sobretensión III
Tensión de entrada 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC
Corriente de entrada 0,75 A (3 x 360 V CA) / 0,45 A (3 x 500 V CA)
Tensión de salida 24 V CC (SELV), ±1 % / 24 ... 28 V ajustable
Corriente de salida 10 A
Número de salidas de señalización 1 Unidad(es)
Power boost 15 A / > 5s
Hyper Boost 40 A / > 20s
Función Cortocircuito
Sobrecalentamiento
Sobrecarga
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 4 polos
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 6 polos
Dimensiones (An x Al x L) 65 mm x 143 mm x 143 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 770 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 2
Índice de protección IP 20
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf