RDH 142 00 M30
Equipo de lectura/escritura RFID
| Serie | RDH 100 |
| Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
| Funciones | Control de puerta de lectura I/O Modos de trabajo parametrizables |
| Alcance de lectura/escritura, máx. | 60 mm |
| Transponder legible | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC Tipos 2, 5 |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 36 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 1 W |
| Acceso de memoria | Read/Write |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | I/O IO-Link PWR |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensión | 75 mm |
| Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material de carcasa | Latón niquelado Plástico |
| Peso neto | 120 g |
| Color de carcasa | Plata Rojo |
| Tipo de fijación | Rosca de fijación |
| Temperatura ambiente en servicio | -32 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Índice de protección | IP 67 |
| Certificaciones | EU |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |