RDH 242 00

Equipo de lectura/escritura RFID

Número de producto: 50150662

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie RDH 200
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Funciones Control de puerta de lectura
I/O
Indicador LED
Modos de trabajo parametrizables
Alcance de lectura/escritura, máx. 120 mm
Transponder legible ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Tipos 2, 5
Tensión de alimentación UB 18 ... 36 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Acceso de memoria Read/Write
Tipo IO-Link
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función I/O
IO-Link
PWR
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -32 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 67
Certificaciones EU
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - WPC ETA - pdf