RS4-Adap-P
Placa de montaje
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Apropiado para | Escáneres láser de seguridad RS4 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Peso neto | 800 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Versión de la pieza de fijación | Placa de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante Rosca de fijación |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |