Sensores para electrovías
Las electrovías son sistemas de transporte por raíles con el que las mercancías se transportan de A a B. Tienen que poder emplearse con flexibilidad, posicionar exactamente la mercancía y garantizar un proceso eficiente de la producción.
Nuestros sensores inteligentes posicionan la mercancía con precisión milimétrica, protegen con fiabilidad en todas direcciones y aumentan la productividad de la instalación. El sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS asegura un posicionamiento fiable en curvas, pendientes y bifurcaciones. Los sensores de distancia ópticos garantizan una protección fiable contra las colisiones. Los escáneres láser de seguridad protegen las zonas de peligro en los puntos de transferencia. Y nuestras potentes tecnologías de identificación (código de barras/código 2D/RFID) aumentan aún más la productividad de su instalación.
[01] Posicionamiento de la unidad de transporte
Requisito:
Para el control de la electrovía, es necesario conocer la posición de la unidad de transporte en el soporte con precisión milimétrica en todo momento.
Solución:
Los sistemas compactos de posicionamiento por códigos de barras BPS 8 y BPS 300i permiten un posicionamiento exacto en una longitud de hasta 10.000 m. Gracias a la amplia selección de interfaces, los equipos se pueden integrar fácilmente en el control. Las cintas de códigos de barras autoadhesivas están optimizadas para su uso industrial y son extremadamente resistentes.
[02] Protección anticolisión
Requisito:
Cuando se transportan mercancías mediante una electrovía, se deben evitar las colisiones entre las perchas. Para ello, hay que determinar la distancia entre las perchas.
Solución:
Los sensores de distancia ópticos ODS 10/HT 10 miden la distancia entre las perchas. Los equipos miden la distancia respecto a cualquier objeto o a un reflector cooperativo. La parametrización se lleva a cabo en el display o vía IO-Link.
[03] Protección del área de suspensión/entrega de la carga
Requisito:
El área de suspensión o descarga de mercancías debe estar asegurada contra el acceso y la presencia de personas.
Solución:
Gracias a su ángulo de exploración de 270° y su alcance de hasta 8,25 m, los escáneres láser de seguridad RSL 400 protegen incluso grandes áreas con un solo equipo. Los modelos con interfaz PROFIsafe/PROFINET permiten una integración sencilla en las redes industriales y la supervisión en paralelo de hasta 4 campos de protección.
[04] Lectura de códigos en palets
Requisito:
Para el control del flujo de mercancías, se debe leer el código de la mercancía en el palet y este se debe transferir al sistema de nivel superior.
Solución:
Los lectores de códigos de barras de la serie BCL 500i/600i leen los códigos de los palets. A través del switch integrado, los equipos se pueden conectar entre sí, y directamente al control a través de una estructura de línea. Gracias a las diferentes versiones de la óptica, los equipos también se pueden adaptar de forma óptima a la tarea de lectura.