EM-M 036 BB IO
Información sobre la serie de encoders
| Indicación de pedido | Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado. |
| Serie | EM-M 036 BB |
| Principio básico | absoluto |
| Principio de funcionamiento | magnético |
| Diámetro de la brida | Ø 36 mm |
| Tipo de brida | Orificio ciego |
| Eje macizo/Eje hueco | Eje hueco |
| Diámetro del eje | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] |
| Tensión de alimentación | 18 ... 30 V CC |
| Conmutación de salida | M12A05 M12R05 |
| Número de impulsos | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |