Supervisión de acceso en estaciones de interconexión de material
La creciente automatización de máquinas e instalaciones exige más a los conceptos de seguridad necesarios. A menudo, conceptos clásicos como el muting quedan aquí limitados. Nuestras soluciones de seguridad innovadoras garantizan una seguridad ininterrumpida, un flujo eficiente de material y una alta disponibilidad de su instalación, incluso en procesos automatizados.
Un desafío para las estaciones de interconexión de material es la capacidad de diferenciar de forma fiable entre las personas y el material, independientemente de la forma y el tamaño de la mercancía transportada. Mientras que se pueden encontrar conceptos de seguridad consistentes para una carga siempre constante, cuando la carga varía o es incompleta surgen rápidamente brechas de seguridad. Con frecuencia, los conceptos de seguridad también requieren que el proceso subsiguiente se detenga durante la transferencia para garantizar la protección necesaria del personal. Esto reduce el grado de utilización y la eficiencia de la instalación. Gracias a su avanzado concepto de seguridad, la Safety Solution de Leuze para estaciones de interconexión ofrece la solución adecuada para estas aplicaciones.

Requisito:
La unidad robotizada se equipa de forma automática. Para ello, el material se carga en la línea de transporte, por ejemplo, mediante una carretilla elevadora y luego se transporta a la unidad. El acceso a la unidad debe quedar protegido. A fin de asegurar la utilización óptima de la unidad robotizada, el concepto de seguridad también debe permitir el funcionamiento ininterrumpido de la unidad durante el proceso de carga.
Solución:
La zona de carga de la línea de transporte se protege en el lado de entrada y salida mediante dispositivos de seguridad multihaz. La zona entre las fotocélulas es supervisada por sensores de radar de seguridad para detectar la presencia de personas.
Principio de funcionamiento:
Después de la interrupción y reactivación del sensor de seguridad en el lado de alimentación, se comprueba la zona de la esclusa. Los sensores de radar supervisan esta zona para detectar la presencia de personas. Únicamente cuando no se ha detectado ninguna persona en la zona de la esclusa, el sistema habilita el sensor de seguridad en el lado de salida, y la mercancía se transporta a la unidad. El sistema supervisa que el proceso de seguridad se lleve a cabo correctamente. Para la implementación de procesos de carga automatizados, el sistema emite las señales de habilitación necesarias.
Sus beneficios
- Mayor aprovechamiento de la instalación mediante el funcionamiento ininterrumpido de la unidad robotizada incluso durante el proceso de carga
- Alimentación de mercancía transportada de cualquier forma y tamaño gracias al concepto de seguridad optimizado
- Fiable y seguro también bajo condiciones exigentes, p. ej., con palets vacíos o con carga parcial
- Compatible con el arranque automático de la línea de transporte para una mayor eficiencia y seguridad
- El usuario no tiene que realizar ninguna operación
- No se requiere un control visual de la zona de peligro
- La solución de seguridad predesarrollada se adapta individualmente a su aplicación
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
Sensores de seguridad: dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, sensores de radar de seguridad LBK con controller | |
Control de seguridad programable MSI 400 | |
Programa de seguridad Leuze | |
PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
Salida de seguridad bicanal, 2 salidas de señalización |