PSU-20A-1P-24V-H
Fuente de alimentación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | PSU 200 |
| Cantidad de fases | 1 Unidad(es) |
| Rendimiento | 94,1% (230 V CA) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Tensión de entrada | 85 ... 265 V CA / 90 ... 250 V CC |
| Corriente de entrada | 5,2 A (100 V CA) / 2,2 A (240 V CA) |
| Tensión de salida | 24 V CC (SELV), ±1 % / 24 ... 28 V ajustable |
| Corriente de salida | 20 A |
| Número de salidas de señalización | 1 Unidad(es) |
| Power boost | 30 A / > 4s |
| Hyper Boost | 70 A / > 20s |
| Función | Cortocircuito Sobrecalentamiento Sobrecarga |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 85 mm x 123 mm x 138 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Peso neto | 1.260 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
| Grado de ensuciamiento | 2 |
| Índice de protección | IP 20 |
| Certificaciones | c UL US |
| Número de arancel | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |