AC-ABF10
Unité d'acquittement
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |
| Fonctions | Bouton de réinitialisation éclairé Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition Réinitialisation du blocage démarrage/redémarrage |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Témoin lumineux à LED | Oui |
| Courant de commutation par touche | 1 ... 1.000 mA |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
| Poids net | 250 g |
| Matériau de la tôle à griffes | Inox |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |