AC-ABF70.INV.BB

Unité d'acquittement

Réf. produit : 426299

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Unité d'acquittement
Numéro d’article : 426298
  • Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécuritéMLD...
  • Témoin lumineuxàLED: Oui
  • Bouton de réinitialisation: Oui
  • Contenu: Unitéd'acquittement AC-ABF70.INV
Numéro d’article : 426298

Disponible immédiatement

Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Fonctions Bouton de réinitialisation éclairé
Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition
Réinitialisation du blocage démarrage/redémarrage
Bouton de réinitialisation Oui
Témoin lumineux à LED Oui
Courant de commutation par touche 1 ... 1.000 mA
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison avec API
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Matériau de la tôle à griffes Inox
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf